• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ciseaux universels pour métal

Ciseaux universels pour métal

Built-in powerful spring. Blade is serrated. With a safety lock. Uses slip-resistant grip and handle with excellent fit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGH-220FL
TGH-220FR
TGH-230SS
TGH-235FL
TGH-235FR
TGH-290LS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Cutting Capacity: Steel Sheet
(mm)
Cutting Capacity: Copper Sheet
(mm)
Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet
(mm)
Details Type JAN Code Trusco Code Material Features Mass

28.45 €

4 jours 2203011.50.7Offset 90°C Type4989999261660445-4031Blade part: Chrome molybdenum steel, Grip: Polyvinyl chloride and thermoplastic rubberHas powerful built-in spring and serrated blade. With safety lock. Uses slip-resistant grip and handle with excellent fit.435g

28.45 €

4 jours 2203011.50.7Offset 90°C Type4989999261677445-4049Blade part: Chrome molybdenum steel, Grip: Polyvinyl chloride and thermoplastic rubberHas powerful built-in spring and serrated blade. With safety lock. Uses slip-resistant grip and handle with excellent fit.435g

21.04 €

4 jours 230251.22.01.20Straight Type4989999261608445-3972Blade part: Chrome molybdenum steel, Grip: Polyvinyl chloride and thermoplastic rubberHas powerful built-in spring and serrated blade. With safety lock. Uses slip-resistant grip and handle with excellent fit.370g

25.25 €

4 jours 2353011.50.7Offset Type4989999261622445-3999Blade part: Chrome molybdenum steel, Grip: Polyvinyl chloride and thermoplastic rubberHas powerful built-in spring and serrated blade. With safety lock. Uses slip-resistant grip and handle with excellent fit.410g

24.16 €

5 jours 2353011.50.7Offset Type4989999261639445-4006Blade part: Chrome molybdenum steel, Grip: Polyvinyl chloride and thermoplastic rubberHas powerful built-in spring and serrated blade. With safety lock. Uses slip-resistant grip and handle with excellent fit.410g

22.41 €

4 jours 290750.71.10.53Straight Type4989999261615445-3981Blade part: Chrome molybdenum steel, Grip: Polyvinyl chloride and thermoplastic rubberHas powerful built-in spring and serrated blade. With safety lock. Uses slip-resistant grip and handle with excellent fit.450g

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique