Scie à onglet "Black Laser" pour travail du bois

Scie à onglet "Black Laser" pour travail du bois
  • Remise sur volume
Fluorine coated, reducing the resin and adhesive resistance and creating a beautiful finish with a light sharpness. Superior noise and vibration control with laser slits. For cutting general wood, laminated wood and fancy plywood.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMCL-12542
TMCL-14752
TMCL-16552
TMCL-19052
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cutting Performance
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Cutting Capacity (Wood Plywood)
(mm)
Mass
(g)

24.74 €

1 Disponible 9 jours 461251.34290004989999216745436-90254681

27.70 €

1 Disponible 6 jours 571471.65255004989999216752436-903357129

33.08 €

1 Disponible 6 jours 661651.65255004989999216769436-904166158

33.49 €

1 Disponible 6 jours 681901.65255004989999216776436-905068203

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Bois Chip Carbure Hole Diameter(mm) 20
Material (base metal) Tool Steel Application For cutting general wood, laminated wood and fancy plywood. Features Fluorine coated, reducing the resin and adhesive resistance and creating a beautiful finish with a light sharpness. Superior noise and vibration control with laser slits.
Chip Material Carbide

Assistance technique