Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
THS30018-5P |
THS30024-5P |
THS30032-5P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Teeth | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.64 € | 5 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 6 jours | 18 | 4989999268621 | 445-5835 | |
16.64 € | 5 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 6 jours | 24 | 4989999268638 | 445-5843 | |
16.64 € | 5 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 9 jours | 32 | 4989999268645 | 445-5851 |
Loading...
Application | Travail du fer / Acier inoxydable | Nominal dimension(mm) | 300 | Material | Bi-métal |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Scie à métaux de 300mm de large | Overall Length(mm) | 313 | Thickness(mm) | 0.65 |
Details Type | 300 mm Wide | Material (saw) | Spring Steel | Quantity/Pack(sheet) | 5 |
Material (blade tip) | Bimetal HSS | Mass | 90 | Features | This product is a low-cost, dual metal hand saw. |
Application | For ironwork, stainless steel pipe laying, and electric construction pipe cutting. |
Configurer
Propriétés de base
Number of Teeth
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles