Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NS3906-300-18-5P |
NS3906-300-24-5P |
NS3906-300-32-5P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Teeth | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.98 € | 5 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 6 jours | 18 | 4989999244892 | 440-9825 | |
24.31 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 24 | 4989999244908 | 440-9833 | ||
27.98 € | 5 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 6 jours | 32 | 4989999244915 | 440-9841 |
Loading...
Application | Acier inoxydable / Acier allié | Nominal dimension(mm) | 300 | Material | Bi-métal |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Scie à métaux de 300mm de large | Overall Length(mm) | 300 | Thickness(mm) | 0.65 |
Details Type | 300 mm Wide x 5 Sheets | Material (saw) | Spring Steel | Quantity/Pack(sheet) | 5 |
Material (blade tip) | Cobalt Bimetal | Mass | 104 | Features | By attaching a 6-degree rake angle, smooth cutting is possible with a sharp bite. Durable high-grade cobalt with HSS provides a long service life. Universal standard 300 mm type with 5 sheets. |
Application | For cutting stainless steel, alloy steel, etc. |
Configurer
Propriétés de base
Number of Teeth
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles