• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chargeable Drill Driver Sack

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DW-504H

Référence pièce
DW-504H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Material Amount Of Content

17.04 €

4 jours 68It also supports electric screwdrivers equipped with lithium ion batteries. The screwdriver can be fixed with Velcro.Polyester Canvas Velcro1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Comes with waist belt Product uses Tool holder Width(mm) 85
Height(mm) 330 JAN Code 4937897051951 Trusco Code 432-6997
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Chargeable Drill Driver Sack, le numéro d'article est le suivant: DW-504H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DW-504H.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique