• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tool Holder

Tool Holder

Détails du produit:

Référence fabricant: TSMP-170

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 31.48

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 pc.


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSMP-170

Référence pièce
TSMP-170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

31.48 €

5 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sac Product uses Porte-outils Height(mm) 170
Width(mm) 130 Belt Loop Width(mm) 60 JAN Code 4989999252965
Trusco Code 449-9123 Mass(g) 220 Features It is suitable for light work.
Material Tanned Leather Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Tool Holder, le numéro d'article est le suivant: TSMP-170.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSMP-170.

Assistance technique