• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bit Holder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBH-B
TBH-BK
TBH-GN
TBH-R
TBHK-B
TBHK-BK
TBHK-GN
TBHK-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Overall Length
(mm)
Collar JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material Amount Of Content

7.97 €

5 jours -52Blue4989999240634437-377425Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

8.51 €

4 jours -52Black4989999240627437-376625Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

7.97 €

4 jours -52Green4989999240641437-378225Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

7.97 €

4 jours -52Red4989999240658437-379125Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

9.17 €

4 jours With Carabiner103Blue4989999240672437-381233Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

9.17 €

4 jours With Carabiner103Black4989999240665437-380433Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

9.17 €

4 jours With Carabiner103Green4989999240689437-382133Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

9.17 €

5 jours With Carabiner103Red4989999240696437-383925Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end.Special Steel Elastomer Resin1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product uses Tool holder Insertion opening(mm) 6.35 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique