• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Lightweight Trimming Shears

Lightweight Trimming Shears

Get closer to an ideal form as for trimming scissors and quantify the number of plants that are skillful. Sharp cutting edge and light maneuverability support the beautiful finishing particularly demanded by professionals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KR-1000

Référence pièce
KR-1000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Material (blade) Material (handle)

73.74 €

4 jours 780We quantified the skills of artisans and brought it closer to an ideal form of pruning scissors. With a sharp cut and light handling, it offers a beautiful finish of professional level.For grass clipping work.High Carbon Edge SteelAluminum Die Casting

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutting Scissors Cutting Performance(mm) 6 Blade Length(mm) 180
Overall Length(mm) 653 JAN Code 4965280681027 Trusco Code 440-0372

Vous vous trouvez sur la page de Lightweight Trimming Shears, le numéro d'article est le suivant: KR-1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KR-1000.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique