• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pruning Scissors 200

Pruning Scissors 200

Since it is light weight and compact design, it will fit into the hand properly. Hand shock absorber with double soft cushion. Cutting with an opening of the blade that was not possible until now. Tough glass fiber reinforced plastic is used for the grip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PS-20R

Référence pièce
PS-20R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Material (blade) Material (handle)

31.84 €

4 jours 160Fits snugly in your hand due to its lightweight and compact design. Uses double soft cushions to absorb impacts to hands. Able to cut via a never before seen blade opening. The strong grip is made of tough fiber glass.High Grade Carbon Blade Tool SteelPA+GF

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Trimming scissors Cutting Performance(mm) Live Wood 15 Blade Length(mm) 50
Overall Length(mm) 200 JAN Code 4967645131109 Trusco Code 439-8661

Vous vous trouvez sur la page de Pruning Scissors 200, le numéro d'article est le suivant: PS-20R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PS-20R.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique