• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Holding Scissors

Holding Scissors

With a hold with which it is possible to cut and grip. Since the cutting grip is slim, can be used easily even in intricate locations. The blade tip has a sharp angle with good cutting depth, and since the blade is thick, the durability is excellent. The soft cushioning absorbs shock to the hand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS-77HB

Référence pièce
TS-77HB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Material (blade) Material (Pole) Material (handle)

42.71 €

5 jours 165With a hold (catch function) with which it is possible to cut and grip. Because the cutting grip is slim, it can be easily used even in intricate locations. The blade tip has a sharp angle with good cutting depth, and because the blade is thick, the durability is excellent. The soft cushion absorbs shocks to the hand.High Grade Carbon Blade Tool Steel, Non-Electrolytic Nickel PlatingPA+GFElastomer resin, PA + GF

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Trimming scissors Blade Length(mm) 45 Overall Length(mm) 190
JAN Code 4967645131048 Trusco Code 439-8734

Vous vous trouvez sur la page de Holding Scissors, le numéro d'article est le suivant: TS-77HB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS-77HB.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique