• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ultra Cut α

Ultra Cut α

Easy-to-use and featuring a soft grip that prevents fatigue. Comes with a safety cap. Versatile shears that can be used for multiple purposes. The stainless cutter is strong even in rust.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UCRI-160SW

Référence pièce
UCRI-160SW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Material (blade) Material (handle) Material (Cap)

22.43 €

4 jours 45Uses an easy to use non-tiring soft grip. With safety cap. All-purpose scissors. The stainless steel blades are tough against rust.High Grade Blade Stainless SteelElastomer ResinPP

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Trimming scissors Blade Length(mm) 38 Overall Length(mm) 160
JAN Code 4967645110616 Trusco Code 439-8751

Vous vous trouvez sur la page de Ultra Cut α, le numéro d'article est le suivant: UCRI-160SW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UCRI-160SW.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique