• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Hose Reel Matching Hose (mm) 15x20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HLA-40N-Y
HSA-20N-G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Compatible Hose Length (mm) Width×Depth×Height (mm) Color JAN Code Trusco Code Material Compatible Faucet Tap Outer Diameter
(mm)
Mass
(kg)

181.87 €

4 jours 41000428×472×476Yellow4930510418766453-8013Frame/Drum: Steel (SPC) Hose: Polyvinyl Chloride (PVC)1513.3

155.41 €

4 jours 21000352×429×405Green4930510418728453-8030Frame/Drum: Steel (SPC) Hose: Polyvinyl Chloride (PVC)157.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Watering tool Max Operating Pressure (MPa) 0.3 Compatible Hose (mm) Inner Diameter×Outer Diameter 15×20
Details Type With Hose / Aluminum Rubber Nozzle

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique