• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Stainless Steel Hose Reel for 20 m / 40 m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLA-0
SLA-40P
SSA-0
SSA-20P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Max Operating Pressure (MPa) Compatible Hose Length (mm) Width×Depth×Height (mm) Details Type JAN Code Trusco Code Material Specifications Compatible Faucet Tap Outer Diameter
(mm)
Faucet-side hose length
(m)
Mass
(kg)

171.07 €

4 jours -40000440×490×477Reel Only4930510418131106-5203Frame/Drum: Stainless Steel (SUS304)-151.5 (with Hose Clamp)5.8

253.19 €

4 jours 0.440000440×490×477With Hose / Aluminum Rubber Nozzle4930510418155106-5211Frame/Drum: Stainless Steel (SUS304) Hose: Polyvinyl Chloride (PVC)Pressure-resistant hose--12.8

129.25 €

4 jours -20000366×413×405Reel Only4930510418100106-5181Frame/Drum: Stainless Steel (SUS304)-151.5 (with Hose Clamp)4.1

171.14 €

Disponible 4 jours 0.420000366×413×405With Hose / Aluminum Rubber Nozzle4930510418124106-5190Frame/Drum: Stainless Steel (SUS304) Hose: Polyvinyl Chloride (PVC)Pressure-resistant hose--7.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Related Components Compatible Hose (mm) Inner Diameter×Outer Diameter 15×20

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique