• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Stainless Steel Hose Reel for 20 m / 21 m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSD-0
SSD-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Max Operating Pressure (MPa) Compatible Hose Length (mm) Compatible Hose (mm) Inner Diameter×Outer Diameter Details Type JAN Code Trusco Code Material Compatible Faucet Tap Outer Diameter
(mm)
Mass
(kg)

77.12 €

4 jours -2000012~15×17~20Reel Only4930510418292370-4424Frame/Drum: Stainless Steel (SUS430), Hose: Polyvinyl Chloride (PVC)152.7

123.58 €

Disponible 4 jours 0.3–0.52100012 x 17-4930510418308399-0133Frame/Drum: Stainless Steel (SUS430) Hose: Polyvinyl Chloride (PVC)155.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Watering tool Width×Depth×Height (mm) 349.5×408×357.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique