• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Hose Connector (High Flow Rate Type)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

568-191

Référence pièce
568-191
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Material Compatible Faucet Mouthpiece

11.58 €

4 jours 63.7Sprinkles large amounts of water.Polypropylene (PP), POM Resin568-110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Related Components Height (mm) 110 Compatible Hose Inner Diameter(mm) 18
Compatible Hose Outer Diameter(mm) 24~25 JAN Code 4972353004065 Trusco Code 438-5535

Vous vous trouvez sur la page de Hose Connector (High Flow Rate Type), le numéro d'article est le suivant: 568-191.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 568-191.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique