• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Hose Drum (Drum Only)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

553-700

Référence pièce
553-700
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Specifications Material

465.48 €

5 jours 13500Wind up the 15 mm inner diameter hose, 18 mm inner diameter hose and the 25 mm inner diameter hose to 100 m, 70 m, and 40 m respectively.Assembly typeSteel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Related Components Height (mm) 950 Width(mm) 520
Depth(mm) 513 Compatible Hose Inner Diameter(mm) 15・18・25 JAN Code 4972353007738
Trusco Code 381-9281

Vous vous trouvez sur la page de Hose Drum (Drum Only), le numéro d'article est le suivant: 553-700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 553-700.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique