• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Watering Can

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10001
10002
10003
10005
9999
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width X Depth X Height (mm) Capacity
(L)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material Accessory

18.44 €

4 jours 865X220X235104973221100018375-2984678Wide stainless steel head can sprinkle water. The strainer between the main unit and the nozzle is made of ground packing to prevent clogging.Main Body: Polyethylene Resin (PE); Nozzle: Polypropylene Resin (PP); Lotus Fruit: Stainless Steel Etc.Lotus pod, strainer, nozzle

15.81 €

4 jours 780X205X24084973221100025363-1532562Wide stainless steel head can sprinkle water. The strainer between the main unit and the nozzle is made of ground packing to prevent clogging.Main Body: Polyethylene Resin (PE); Nozzle: Polypropylene Resin (PP); Lotus Fruit: Stainless Steel Etc.Lotus pod, strainer, nozzle

12.00 €

4 jours 665X190X21564973221100032363-1541437Wide stainless steel head can sprinkle water. The strainer between the main unit and the nozzle is made of ground packing to prevent clogging.Main Body: Polyethylene Resin (PE); Nozzle: Polypropylene Resin (PP); Lotus Fruit: Stainless Steel Etc.Lotus pod, strainer, nozzle

9.59 €

4 jours 590X165X21544973221100056363-1559291Wide stainless steel head can sprinkle water. The strainer between the main unit and the nozzle is made of ground packing to prevent clogging.Main Body: Polyethylene Resin (PE); Nozzle: Polypropylene Resin (PP); Lotus Fruit: Stainless Steel Etc.Lotus pod, strainer, nozzle

22.33 €

6 jours 880X240X260134973221099992375-3018771Wide stainless steel head can sprinkle water. The strainer between the main unit and the nozzle is made of ground packing to prevent clogging.Main Body: Polyethylene Resin (PE); Nozzle: Polypropylene Resin (PP); Lotus Fruit: Stainless Steel Etc.Lotus pod, strainer, nozzle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Watering tool

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique