• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Sprinkler Head of Watering Can

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10025
10027
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Conforming main body JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material

4.75 €

4 jours For 8, 10, 13 L4973221100254375-299243The lotus section is made from stainless steel, so it resists rust, and thanks to a clever shape, the water can be sprinkled very gently so that it doesn't harm the plants.Stainless Steel

3.57 €

4 jours For 3, 4, 5, 6 L4973221100278375-300027The lotus section is made from stainless steel, so it resists rust, and thanks to a clever shape, the water can be sprinkled very gently so that it doesn't harm the plants.Stainless Steel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Related Components

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique