• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

High Performance Hose

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GHO-5
GHO-10
GHO-20
GHO-50
GHS-20
GHS-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hose Length (mm) Internal x external diameter (mm) Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Material Specifications Operating Temperature Range
(°C)
Color

21.40 €

4 jours 500015X20Internal diameter 15 mm type4989999147117228-2755900A soft and durable hose with cold and pressure resistance properties. Does not easily crease when bent.For watering. For hose replacement.Polyvinyl Chloride Resin (PVC)Food Sanitation Law Compliant0–60Blue

40.30 €

4 jours 1000015X20Internal diameter 15 mm type4989999147124228-27631800A soft and durable hose with cold and pressure resistance properties. Does not easily crease when bent.For watering. For hose replacement.Polyvinyl Chloride Resin (PVC)Food Sanitation Law Compliant0–60Blue

77.01 €

4 jours 2000015X20Internal diameter 15 mm type4989999147131231-59043700A soft and durable hose with cold and pressure resistance properties. Does not easily crease when bent.For watering. For hose replacement.Polyvinyl Chloride Resin (PVC)Food Sanitation Law Compliant0–60Blue

125.77 €

4 jours 5000015X20Internal diameter 15 mm type4989999147063158-24379500A soft and durable hose with cold and pressure resistance properties. Does not easily crease when bent.For watering. For hose replacement.Polyvinyl Chloride Resin (PVC)Food Sanitation Law Compliant0–60Blue

61.39 €

4 jours 2000012X16Internal diameter 12 mm type4989999253894452-39712700A soft and durable hose with cold and pressure resistance properties. Does not easily crease when bent.For watering. For hose reel replacement.Polyvinyl Chloride Resin (PVC)Food Sanitation Law Compliant0–60Blue

141.25 €

4 jours 5000012X16Internal diameter 12 mm type4989999253887452-39627100A soft and durable hose with cold and pressure resistance properties. Does not easily crease when bent.For watering. For hose reel replacement.Polyvinyl Chloride Resin (PVC)Food Sanitation Law Compliant0–60Blue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Related Components Max Operating Pressure (MPa) 0.784

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique