• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Hose Protection Spring

Hose Protection Spring

With the flat bands on both ends, it is possible to securely fix to the hose, the spring is not displaced, and it is possible to use as a band for hose nipple (joint). Entirely made from stainless steel (one side), and resistant to rust.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THS-15

Référence pièce
THS-15
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Material Specifications

16.20 €

4 jours 105With the flat bands on both ends, it is possible to securely fix to the hose, the spring is not displaced, and it is possible to use as a band for hose nipple (joint). Entirely made from stainless steel (one side), and resistant to rust.Prevents bending sections of hose piping from breaking.Stainless steel (SUS304)With Flat Band

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Related Components Applicable Hose / Inner Diameter(mm) 15 Applicable Hose / Outer Diameter(mm) 22
Spring length (static state)(mm) 250 Recommended Spring Pitch(mm) 5 JAN Code 4989999384017
Trusco Code 272-3662

Vous vous trouvez sur la page de Hose Protection Spring, le numéro d'article est le suivant: THS-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THS-15.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique