• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Stainless Steel Heavy Duty Machinery Hose Band (10 Pcs)【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSB-12
TSB-16
TSB-20
TSB-25
TSB-32
TSB-40
TSB-50
TSB-60
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum Diameter
(mm)
Minimum Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Material Specifications

16.60 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 1284989999174182256-2766120Since the handle is made of resin, it is extremely easy to fasten.Hose clamp for general plants and all types of plumbing.Handle: Polyacetal Resin (POM), Screw: Stainless (SUS304), Band: Stainless Steel (SUS430)9 mm Bandwidth

17.35 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 16104989999174199256-2774120Since the handle is made of resin, it is extremely easy to fasten.Hose clamp for general plants and all types of plumbing.Handle: Polyacetal Resin (POM), Screw: Stainless (SUS304), Band: Stainless Steel (SUS430)9 mm Bandwidth

22.96 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 20124989999174205256-2782130Since the handle is made of resin, it is extremely easy to fasten.Hose clamp for general plants and all types of plumbing.Handle: Polyacetal Resin (POM), Screw: Stainless (SUS304), Band: Stainless Steel (SUS430)9 mm Bandwidth

24.85 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 25164989999174212256-2791130Since the handle is made of resin, it is extremely easy to fasten.Hose clamp for general plants and all types of plumbing.Handle: Polyacetal Resin (POM), Screw: Stainless (SUS304), Band: Stainless Steel (SUS430)9 mm Bandwidth

26.43 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 32204989999174229256-2804160Since the handle is made of resin, it is extremely easy to fasten.Hose clamp for general plants and all types of plumbing.Handle: Polyacetal Resin (POM), Screw: Stainless (SUS304), Band: Stainless Steel (SUS430)9 mm Bandwidth

28.17 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 40254989999174236256-2812170Since the handle is made of resin, it is extremely easy to fasten.Hose clamp for general plants and all types of plumbing.Handle: Polyacetal Resin (POM), Screw: Stainless (SUS304), Band: Stainless Steel (SUS430)9 mm Bandwidth

30.88 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 50324989999174243256-2821180Since the handle is made of resin, it is extremely easy to fasten.Hose clamp for general plants and all types of plumbing.Handle: Polyacetal Resin (POM), Screw: Stainless (SUS304), Band: Stainless Steel (SUS430)9 mm Bandwidth

32.92 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 60404989999174250256-2839190Since the handle is made of resin, it is extremely easy to fasten.Hose clamp for general plants and all types of plumbing.Handle: Polyacetal Resin (POM), Screw: Stainless (SUS304), Band: Stainless Steel (SUS430)9 mm Bandwidth

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Related Components Thickness(mm) 0.6 Screw Size(L) M7X13
Pcs./Box.(piece) 10

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique