• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Screw Type Wire Tie【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-TWB-16
P-TWB-18
P-TWB-22
P-TWB-25
P-TWB-33
P-TWB-38
P-TWB-48
P-TWB-58
P-TWB-67
P-TWB-78
TWB-16
TWB-18
TWB-22
TWB-25
TWB-33
TWB-38
TWB-48
TWB-58
TWB-67
TWB-78
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Maximum Diameter
(mm)
Minimum Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Screw Size
(L)
Pcs./Box.
(piece)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Material

5.54 €

4 jours 1 pieces16131.6M5X25-4989999174267252-65659Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

5.54 €

4 jours 1 pieces18151.6M5X25-4989999174274252-657310Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

4.53 €

4 jours 1 pieces22181.8M5X30-4989999174281252-658111Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

5.63 €

4 jours 1 pieces25211.8M5X30-4989999174298252-659011Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

5.91 €

4 jours 1 pieces33282.0M6X38-4989999174304252-660319Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

5.84 €

4 jours 1 pieces38332.0M6X38-4989999174311252-661121Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

4.76 €

4 jours 1 pieces48432.0M6X38-4989999174328252-662023Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

4.89 €

4 jours 1 pieces58522.3M6X48-4989999174335252-663830Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

6.22 €

4 jours 1 pieces67612.3M6X48-4989999174342252-664632Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

6.16 €

4 jours 1 pieces78722.3M6X48-4989999174359252-665434Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

12.00 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10 pieces16131.6M5X25104989999174007256-254590Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

11.38 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10 pieces18151.6M5X25104989999174014256-2553100Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

11.42 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10 pieces22181.8M5X30104989999174021256-2561110Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

12.21 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10 pieces25211.8M5X30104989999174038256-2570110Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

12.98 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10 pieces33282.0M6X38104989999174045256-2588190Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

12.97 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10 pieces38332.0M6X38104989999174052256-2596210Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

15.75 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10 pieces48432.0M6X38104989999174069256-2600230Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

15.25 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10 pieces58522.3M6X48104989999174076256-2618300Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

15.81 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10 pieces67612.3M6X48104989999174083256-2626320Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

16.70 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10 pieces78722.3M6X48104989999174090256-2634340Since it is screwdriver/wrench clamping type, high torque clamping is possible.Clamping band for general hose pipes used in factories, etc.Steel (Trivalent Chromate Finish)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Related Components

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique