Small Roller (Micro Fiber) Short Hair 2 Inches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
17094
17096
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hair length
(mm)
JAN Code Trusco Code Features Mass
(g)
Compatible Handle Supported Paint Material Details Amount Of Content

7.99 €

4 jours 54972883170940431-1442Non-drop paint is perfect for working. Doesn't bubble easily and has a high coating content.617058Aqueous, oil-based, acrylic, and vinyl chlorideMicro fiber1 pc.

7.01 €

8 jours 134972883170964431-1451Non-drop paint is perfect for working. Doesn't bubble easily and has a high coating content.817058Aqueous, oil-based, acrylic, and vinyl chlorideMicro fiber1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roller Size(Inch) 2 Material Micro Fiber Dimensions(Inch) 2
Overall Length(mm) 65 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique