• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Microfiber Roller (External Use)

Microfiber Roller (External Use)

A low-splashing type roller best suited for water-based paints that discharges paint well. Since extremely fine fibers are used, the painted surface assumes a beautiful finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMFR-18S-4
TMFR-18S-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Roller Size
(Inch)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code Features Compatible Handle Supported Paint Amount Of Content

7.85 €

4 jours 4105214989999240139437-3278The product is a low dispersion type roller ideal for water based paint, which holds and discharges paint well. The coated surface is finished beautifully, as ultrafine fibers are used.TRF-S、TRF-LWater-based paint / paint for stains / one-liquid urethane / synthetic resin1 pc.

8.27 €

4 jours 6155364989999240146437-3286The product is a low dispersion type roller ideal for water based paint, which holds and discharges paint well. The coated surface is finished beautifully, as ultrafine fibers are used.TRF-S、TRF-LWater-based paint / paint for stains / one-liquid urethane / synthetic resin1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Polyester Hair length(mm) 18 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique