Drainage Adapter

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0419-40
0419-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?A
(mm)
C
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Specifications Features Amount Of Content

9.09 €

4 jours 4840/444972353041909419-048356Main Body: Polyvinyl Chloride (PVC); Adapter: NBR RubberSuitable for VP and VU tubes (connected internally)Rubber adapter allows use with both 25 mm and 32 mm flush pipes.1 pc.

10.71 €

4 jours 4951/564972353041916419-049174Main Body: Polyvinyl Chloride (PVC); Adapter: NBR RubberSuitable for VP and VU tubes (connected internally)Rubber adapter allows use with both 25 mm and 32 mm flush pipes.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Hex size(mm) 47 B(mm) 32.3
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique