Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Ruban écologique pour emballage léger EcoBP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EBP-50MMX25M

Référence pièce
EBP-50MMX25M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Base Materials Adhesive Amount Of Content

6.24 €

5 jours 180Recycled Polyethylene ClothAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Transparence Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.14 Color Details Clear
Adhesiveness 3.2N/10mm Tensile Strength 40N/10mm JAN Code 4967529535085
Trusco Code 440-6770 Amount Of Content 1 Roll

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique