Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban aluminium (non brillant, 10m)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LM-101-5010

Référence pièce
LM-101-5010
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Specifications Operating Temperature Range Base Materials Adhesive Amount Of Content

6.43 €

5 jours 165An aluminum foil adhesive tape made from coating aluminum foil with acrylic pressure sensitive adhesive. Using a strong adhesion type of acrylic adhesive, it has a stable adhesion.For covering and protecting ducts and pipes. Use in joints of insulation materials, etc. For decorative, reflective, shielding use, etc., making full use of the original appearance and characteristics of aluminum foil.Cutting Requires Cutter0~80℃Aluminum FoilAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.1 Details Type Matte
Adhesiveness 8N/10mm Tensile Strength 10N/10mm Color Details Silver
JAN Code 4953871102761 Trusco Code 436-2331 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban aluminium (non brillant, 10m), le numéro d'article est le suivant: LM-101-5010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LM-101-5010.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique