Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban en tissu de verre et d'aluminium AG-205-5010, largeur de 50mm (adhésion forte)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AG-205-5010

Référence pièce
AG-205-5010
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Operating Temperature Range Base Materials Adhesive Amount Of Content

10.30 €

5 jours 210The base material is not only strong, but also gives the pasting surface a classy appearance. As the tape has strong adhesive properties, strong adhesive force is exerted on all types of adherends.For sealing joints of heat insulating materials.0~80℃Aluminum Foil + Glass ClothAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.18 Adhesiveness 12.4N/10mm
Tensile Strength 240N/10mm Color Details Silver JAN Code 4953871102785
Trusco Code 436-2241 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban en tissu de verre et d'aluminium AG-205-5010, largeur de 50mm (adhésion forte), le numéro d'article est le suivant: AG-205-5010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AG-205-5010.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique