Ruban d'emballage transparent haute performance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J6190

Référence pièce
J6190
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

8.05 €

24 Disponible 9 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Transparence Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.06 Color Details Clear
JAN Code 4904140801403 Mass(g) 165 Features Can be cut by hand, making a specialized cutter unnecessary. Tape is easily pulled out and does not make much noise when packing. Features resistance to vertical tearing and workability.
Material (base) Polypropylene Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban d'emballage transparent haute performance, le numéro d'article est le suivant: J6190.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J6190.

Assistance technique