• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban adhésif Kraft n° 712 (oreiller) (rétrécir)【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J4010
J4010-PACK
J4020
J4020-PACK
J4030
J4030-PACK
J4090
J4090-PACK
J4100
J4100-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Individual Packaging (Shrink Packaging) Individual Packaging (Pillow Packaging) Exterior Amount Of Content

3.50 €

5 jours 25-170Craft PaperRubber-Based---1 Roll

88.69 €

100 pièces par conditionnement

4 jours 254904140800109170Craft PaperRubber-Based-11001 Box (100 Rolls)

4.28 €

5 jours 38-250Craft PaperRubber-Based---1 Roll

105.39 €

80 pièces par conditionnement

7 jours 384904140800208250Craft PaperRubber-Based-1801 Box (80 Rolls)

5.64 €

5 jours 50-330Craft PaperRubber-Based---1 Roll

124.63 €

50 pièces par conditionnement

7 jours 504904140900307330Craft PaperRubber-Based-1501 Box (50 Rolls)

7.54 €

6 jours 75-500Craft PaperRubber-Based---1 Roll

124.62 €

40 pièces par conditionnement

7 jours 754904140800901500Craft PaperRubber-Based1-401 Box (40 Rolls)

10.46 €

Disponible 5 jours 100-680Craft PaperRubber-Based---1 Roll

133.33 €

30 pièces par conditionnement

7 jours 1004904140801007680Craft PaperRubber-Based1-301 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Length(m) 50
Thickness(mm) 0.15 Color Details Cardboard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique