Ruban mousse de séchage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G0300
G0302
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Mass
(g)
Amount Of Content

14.21 €

1 Disponible 6 jours 751701 Roll

28.32 €

1 Disponible 6 jours 1503301 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Length(m) 7
Thickness(mm) 2 Color Details White Features It can be easily fixed by full-surface adhesive processing. It is embossed for good cutting, and it is easy to cut and paste complexed corners. With cushioning material, it can be cured easily at the time of construction and delivery.
Material (base) Polyethylene Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique