• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Ruban double face épais, multi-usage, épaisseur de 0.4mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J0160
J0170
J0180
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Mass
(g)
Features Application Material (base) Adhesive Amount Of Content

7.11 €

6 jours 25270Thick, multipurpose, double-sided tape that is flexible from its flat side up to its rough side.Pasting advertisement posters, fixing carpet mats, temporary bonding of plywood, etc.ClothRubber-Based1 Roll

8.24 €

6 jours 30320Thick, multipurpose, double-sided tape that is flexible from its flat side up to its rough side.Pasting advertisement posters, fixing carpet mats, temporary bonding of plywood, etc.ClothRubber-Based1 Roll

12.99 €

6 jours 50550Thick, multipurpose, double-sided tape that is flexible from its flat side up to its rough side.Pasting advertisement posters, fixing carpet mats, temporary bonding of plywood, etc.ClothRubber-Based1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Length(m) 15
Thickness(mm) 0.4 Color Details White Amount Of Content 1 Roll

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique