• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Ruban double face transparent n° 539R【1-180 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J0810
J0810-PACK
J0820
J0820-PACK
J0830
J0830-PACK
J0840
J0840-PACK
J0850
J0850-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Individual Packaging (Pillow Packaging) Interior (decorative box) Exterior Amount Of Content

3.37 €

Disponible 6 jours 10-45Polypropylene filmAcrylic---1 Roll

267.14 €

180 pièces par conditionnement

8 jours 10490414076810245Polypropylene filmAcrylic1301801 Box (180 Rolls)

4.56 €

7 jours 15-65Polypropylene filmAcrylic---1 Roll

265.71 €

120 pièces par conditionnement

8 jours 15490414076820165Polypropylene filmAcrylic1201201 Box (120 Rolls)

5.77 €

6 jours 20-85Polypropylene filmAcrylic---1 Roll

275.67 €

90 pièces par conditionnement

8 jours 20490414076830085Polypropylene filmAcrylic115901 Box (90 Rolls)

9.01 €

Disponible 6 jours 30-125Polypropylene filmAcrylic---1 Roll

288.10 €

60 pièces par conditionnement

8 jours 304904140768409125Polypropylene filmAcrylic110601 Box (60 Rolls)

12.62 €

5 jours 50-215Polypropylene filmAcrylic---1 Roll

287.71 €

36 pièces par conditionnement

8 jours 504904140768508215Polypropylene filmAcrylic16361 Box (36 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 20
Thickness(mm) 0.1 Color Details Clear

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique