• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban double face multi-usage n° 512【1-180 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J1180
J1180-PACK
J1190
J1190-PACK
J1200
J1200-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Individual Packaging (Film Packaging, with Header) Interior Exterior Amount Of Content

3.62 €

6 jours 10-63Non‐Woven FabricAcrylic---1 Roll

408.19 €

180 pièces par conditionnement

8 jours 10490414077180563Non‐Woven FabricAcrylic1101801 Box (180 Rolls)

5.11 €

6 jours 15-94Non‐Woven FabricAcrylic---1 Roll

407.06 €

120 pièces par conditionnement

8 jours 15490414077190494Non‐Woven FabricAcrylic1101201 Box (120 Rolls)

6.78 €

6 jours 20-122Non‐Woven FabricAcrylic---1 Roll

407.34 €

90 pièces par conditionnement

8 jours 204904140772000122Non‐Woven FabricAcrylic15901 Box (90 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Length(m) 20
Thickness(mm) 0.15 Color Details White

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique