Ruban double face amovile et repositionnable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T3820

Référence pièce
T3820
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

8.50 €

10 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Transparence Width(mm) 15
Length(m) 15 Thickness(mm) 0.16 Color Details Clear
Mass(g) 67 Features One side uses a strong adhesive while another side uses an adhesive that allows for repasting. The side that can be repasted can be used repeatedly without worrying that the glue might run out. Application Putting up posters/calendars or pinning up notes indoors.
Material (base) Polyester Adhesive Side A (Release Side): Urethane, Side B: Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban double face amovile et repositionnable, le numéro d'article est le suivant: T3820.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T3820.

Assistance technique