Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T3960
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Width(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 4 | Thickness(mm) | 1.35 | Color Details | White |
Mass(g) | 42 | Features | Double-sided tape that holds strongly and peels off cleanly. | Application | Fixing hooks, indoor plates, wall mounted accessories, etc. |
Material (base) | Polyolefin based foam, Polyester film | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban double face amovible, épais, pour usage intensif, le numéro d'article est le suivant: T3960.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T3960.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles