• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban Hyper Joint AH-9012【1-60 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J1260
J1260-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN Code Mass
(g)
Material Adhesive Individual Packaging (Pillow Packaging) Interior (decorative box) Exterior Amount Of Content

17.90 €

4 jours -220Acrylic Foam, Acrylic Adhesive----1 Roll

617.85 €

60 pièces par conditionnement

7 jours 4904140772604220Acrylic Foam, Acrylic AdhesiveAcrylic115601 Box (60 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Black Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 1.2 Color Details Gray

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique