Ruban double face pour construction intérieure n° 515【1-60 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G0201
G0201-PACK
G0202
G0202-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Individual Packaging (Pillow Packaging) Interior (decorative box) Exterior Amount Of Content

9.52 €

5 jours 20-150Non‐Woven FabricAcrylic---1 Roll

306.03 €

60 pièces par conditionnement

7 jours 204904140052010150Non‐Woven FabricAcrylic115601 Box (60 Rolls)

13.40 €

5 jours 30-225Non‐Woven FabricAcrylic---1 Roll

308.57 €

40 pièces par conditionnement

7 jours 304904140052027225Non‐Woven FabricAcrylic110401 Box (40 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Length(m) 20
Thickness(mm) 0.25 Color Details White

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique