• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban double face pour usage intensif pour fixation temporaire de panneaux de construction【1-5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G0210
G0220
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Material Amount Of Content

6.49 €

5 jours 89It also exhibits excellent adhesion on rough and warped surfaces. Work efficiency will be improved as it is excellent in initial adhesion and low temperature adhesion. No VOC (volatile organic compound) used.It is an ideal double-sided tape for provisional tacking of construction boards and panels.Special Polyolefinic Foam, Synthetic Rubber Adhesive1 Roll

25.41 €

5 pièces par conditionnement

5 jours 434It also exhibits excellent adhesion on rough and warped surfaces. Work efficiency will be improved as it is excellent in initial adhesion and low temperature adhesion. No VOC (volatile organic compound) used.It is an ideal double-sided tape for provisional tacking of construction boards and panels.Special Polyolefinic Foam, Synthetic Rubber Adhesive1 Box (5 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 1.2 Color Details White

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique