Ruban double face pour usage intensif pour applications en polychlorure de vinyle, type épais (boîte)【1-36 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J1090
J1090-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Individual Packaging (Cosmetic Case) Interior Exterior Amount Of Content

15.74 €

5 jours -140Polyethylene FoamAcrylic---1 Roll

363.71 €

36 pièces par conditionnement

7 jours 4904140770907140Polyethylene FoamAcrylic1-361 Box (36 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.75 Color Details White

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique