Ruban double face pour usage intensif, pour applications plastiques, type épais (boîte)【1-36 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J1100
J1100-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Individual Packaging (Cosmetic Case) Interior Exterior Amount Of Content

14.41 €

5 jours -140Polyethylene FoamRubber-Based---1 Roll

355.26 €

36 pièces par conditionnement

4 jours 4904140771003140Polyethylene FoamRubber-Based1-361 Box (36 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.75 Color Details White

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique