Ruban absorbant l'eau pour tapis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T2660

Référence pièce
T2660
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Material (base) Adhesive Amount Of Content

11.56 €

7 jours 210Micro suction cups are used to firmly affix carpets and mats. Does not produce glue residue, protecting the floor from damage.For preventing carpets and mats from slipping.Non‐Woven FabricAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 40
Length(m) 15 Thickness(mm) 0.4 Color Details White
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban absorbant l'eau pour tapis, le numéro d'article est le suivant: T2660.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T2660.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique