Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
J3500 |
J3500-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | JAN Code | Material (base) | Individual Packaging (Shrink Packaging) | Interior | Exterior | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.26 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Soft Aluminum Foil (0.03 mm)/polypropylene | - | - | - | 1 Roll | ||
283.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 4904140795009 | Soft Aluminum Foil (0.03 mm) + polypropylene | 1 | - | 50 | 1 Box (50 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Or et argent | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.1 | Color Details | Silver |
Mass(g) | 103 | Adhesive | Acrylic |
Configurer
Propriétés de base
JAN Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles