Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
J3201
Product Type | Ruban adhésif | Color | Or et argent | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.11 | Color Details | Silver |
Mass(g) | 530 | Features | It has strong adhesion and can be applied in layers. | Application | For sealing various ducts and joints. |
Material (base) | Aluminum Foil + Paper | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban Kraft aluminium, le numéro d'article est le suivant: J3201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J3201.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles