Ruban pour interstice avec poils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E0391

Référence pièce
E0391
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

4.89 €

5 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 30
Length(m) 2 Thickness(mm) 10 Mass(g) 26
Features Cooling and heating performance can be improved by the double effect of urethane foam and acrylic fiber. As it contains polyester film, it adheres neatly without stretching and can be easily peeled off. Application Prevents the intrusion of air, dust, and particles through the gaps. Material (base) Polyurethane foam, acrylic fiber, polyester film
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique