Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G0091 |
G0092 |
G0093 |
G0095 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Length (m) | Thickness (mm) | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.66 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 10 | 70 | 1 Roll | |
9.08 € | 1 | 5 jours | 15 | 5 | 10 | 105 | 1 Roll | ||
7.78 € | 1 | 5 jours | 15 | 2 | 20 | 80 | 1 Roll | ||
12.36 € | 1 | 7 jours | 30 | 2 | 20 | 160 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Color Details | Black |
---|---|---|---|---|---|
Features | Excellent for airproofing and waterproofing in and around the window and frame. Perfect for air proofing various types of panels and mounting areas and for seals used in various housing installations. | Application | For heat insulation and airtight prevention of houses. | Material (base) | Special Foam Rubber (EPDM) |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Length(m)
Thickness(mm)
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles