Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N6931-50-20-0.4-PACK |
N6931-75-20-0.4-PACK |
N6931-100-20-0.4-PACK |
NO6931-50 |
NO6931-75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Color Details | Adhesiveness | Tensile Strength | Base Material Thickness (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features | Application | Stretch | Base Materials | Adhesive | Adhesive Strength (aluminum) [at -10°C] (N/25mm) | Adhesive Strength (aluminum) [at 0°C] (N/25mm) | Adhesive Strength (aluminum) [at 23°C] (N/25mm) | Adhesive Strength (aluminum) [at 40°C] (N/25mm) | Adhesive Strength (pine particleboard) [at -10°C] (N/25mm) | Adhesive Strength (pine particleboard) [at 0°C] (N/25mm) | Adhesive Strength (pine particleboard) [at 23°C] (N/25mm) | Adhesive Strength (pine particleboard) [at 40°C] (N/25mm) | Adhesive Strength (polystyrene board) [at -10°C] | Adhesive Strength (polystyrene board) [at 0°C] | Adhesive Strength (polystyrene board) [at 23°C] | Adhesive Strength (polystyrene board) [at 40°C] | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.77 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | [Or et argent] Gris argenté | 50 | Gray | - | 43N/cm | 0.13 | - | - | - | - | - | 30% | - | - | 27 | 30 | 18 | 13 | 8 | 9 | 17 | 16 | 3N/25mm | 6N/25mm | 7N/25mm | 6N/25mm | 1 Box (20 Rolls) | ||
97.07 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | [Or et argent] Gris argenté | 75 | Gray | - | 43N/cm | 0.13 | - | - | - | - | - | 30% | - | - | 27 | 30 | 18 | 13 | 8 | 9 | 17 | 16 | 3N/25mm | 6N/25mm | 7N/25mm | 6N/25mm | 1 Box (15 Rolls) | ||
184.88 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | [Or et argent] Gris argenté | 100 | Gray | - | 43N/cm | 0.13 | - | - | - | - | - | 30% | - | - | 27 | 30 | 18 | 13 | 8 | 9 | 17 | 16 | 3N/25mm | 6N/25mm | 7N/25mm | 6N/25mm | 1 Box (10 Rolls) | ||
11.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | Noir | 50 | Black | 7.2N/10mm | - | - | 4976006079011 | 467-9113 | 500 | It is excellent in rough surface processing, low temperature adhesiveness, long-term durability and contamination resistance. | For airtight waterproofing of opening. Breathable waterproof seal joining. | - | PET-Based Nonwoven Fabric | Butyl Rubber-Based | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Roll | ||
17.36 € | 1 | 5 jours | Noir | 75 | Black | 7.2N/10mm | - | - | 4976006079028 | 467-9105 | 700 | It is excellent in rough surface processing, low temperature adhesiveness, long-term durability and contamination resistance. | For airtight waterproofing of opening. Breathable waterproof seal joining. | - | PET-Based Nonwoven Fabric | Butyl Rubber-Based | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Width(mm)
Color Details
Adhesiveness
Tensile Strength
Base Material Thickness(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles