Référence fabricant: 202-50
Marque: NITTO DENKO
Prix: 16.68 €
Délai de livraison: 7 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
202-50
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.12 | Color Details | White |
Adhesiveness | 3.00N/20mm | Tensile Strength | 60N/20mm | Rewinding Force | 3.00N/20mm |
JAN Code | 4953871102662 | Trusco Code | 432-1294 | Mass(g) | 440 |
Stretch | 200% | Base Materials | Polyvinyl chloride based film | Adhesive | Natural Rubber System |
Cutting Method | Cutter Required | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Film de protection de surface pour plaque métallique SPV-202 (type adhésif puissant), le numéro d'article est le suivant: 202-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 202-50.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles