Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
363-50 |
363-100 |
363-200 |
363-300 |
363-500 |
363-500-100-0.07-LB-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.17 € | 28 | Disponible | 12 jours | 50 | 4953871102617 | 432-1341 | 440 | 1 Roll | ||
48.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 100 | 4953871102624 | 432-1316 | 880 | 1 Roll | ||
95.16 € | 1 | 5 jours | 200 | 4953871102631 | 432-1324 | 1770 | 1 Roll | |||
100.41 € | 1 | 6 jours | 300 | 4953871102648 | 432-1332 | 2650 | 1 Roll | |||
151.89 € | 1 | 5 jours | 500 | 4953871102655 | 432-1359 | 4400 | 1 Roll | |||
512.85 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 500 | - | - | - | 1 Box (4 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type bleu | Length(m) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.07 | Color Details | Light blue | Adhesiveness | 1.80N/20mm |
Tensile Strength | 30N/20mm | Rewinding Force | 0.30N/20mm | Stretch | 350% |
Base Materials | Polyethylene based film | Adhesive | Acrylic | Cutting Method | Cutter Required |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles