Outil de découpe pour adhésif STS, pour adhésif OPP, pour tube de papier 3 pouces (76mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STC50B

Référence pièce
STC50B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

5.74 €

10 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fixation Color Type bleu Color Details Blue
Width x Depth x Height(mm) 60×140×90 JAN Code 4560118187117 Trusco Code 443-8540
Mass(g) 70 Maximum Tape Width(mm) 50 Maximum Data, Outer Diameter(mm) 125
Features Rise and spring of the paper tube setting part prevent tape from winding around spool. Tape can be smoothly pulled out. Application OPP Tape Cutter Specifications For 3-inch (76 mm) paper tubes
Applicable Tape OPP tape Main Body Material ABS Resin Blade material Stainless Steel
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Outil de découpe pour adhésif STS, pour adhésif OPP, pour tube de papier 3 pouces (76mm), le numéro d'article est le suivant: STC50B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STC50B.

Assistance technique